ZHCSXQ2E November   1998  – January 2025 CD54AC283 , CD54ACT283 , CD74AC283 , CD74ACT283

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 DC 电气规格
    6. 4.6 开关规格
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

DC 电气规格

符号 参数 测试条件 VCC (V) 25°C -40°C 至 85°C -55°C 至 125°C 单位
VI (V) IO (mA) 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
AC 类型
VIH 高电平输入电压 - - 1.5 1.2 - 1.2 - 1.2 - V
3 2.1 - 2.1 - 2.1 - V
5.5 3.85 - 3.85 - 3.85 - V
VIL 低电平输入电压 - - 1.5 - 0.3 - 0.3 - 0.3 V
3 - 0.9 - 0.9 - 0.9 V
5.5 - 1.65 - 1.65 - 1.65 V
VOH 高电平输出电压 VIH 或 VIL -0.05 1.5 1.4 - 1.4 - 1.4 - V
-0.05 3 2.9 - 2.9 - 2.9 - V
-0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-4 3 2.58 - 2.48 - 2.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75(1),(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50(1),(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
VOL 低电平输出电压 VIH 或 VIL 0.05 1.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 3 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
12 3 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75(1),(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50(1),(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
II 输入漏电流 VCC 或 GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
ICC 静态电源电流 MSI VCC 或 GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
ACT 类型
VIH 高电平输入电压 - - 4.5 至 5.5 2 - 2 - 2 - V
VIL 低电平输入电压 - - 4.5 至 5.5 - 0.8 - 0.8 - 0.8 V
VOH 高电平输出电压 VIH 或 VIL -0.05 4.5 4.4 - 4.4 - 4.4 - V
-24 4.5 3.94 - 3.8 - 3.7 - V
-75(1),(2) 5.5 - - 3.85 - - - V
-50(1),(2) 5.5 - - - - 3.85 - V
VOL 低电平输出电压 VIH 或 VIL 0.05 4.5 - 0.1 - 0.1 - 0.1 V
24 4.5 - 0.36 - 0.44 - 0.5 V
75(1),(2) 5.5 - - - 1.65 - - V
50(1),(2) 5.5 - - - - - 1.65 V
II 输入漏电流 VCC 或 GND - 5.5 - ±0.1 - ±1 - ±1 μA
ICC 静态电源电流 MSI VCC 或 GND 0 5.5 - 8 - 80 - 160 μA
ΔICC 每个输入引脚 TTL 输入高电平 1 单位负载的额外电源电流 VCC - 2.1 - 4.5 至 5.5 - 2.4 - 2.8 - 3 mA
一次测试一个输出,最大持续时间为 1 秒。为了尽可能减少功率耗散,测量方法是强制施加电流并测量电压。
测试证实,传输线驱动能力在 85°C 时至少为 50Ω,在 125°C 下至少为 75Ω。
表 4-1 ACT 输入负载表
输入 单位负载
A0、B0、A2、B2 1.66
A1、B1 1.9
A3、B3 1.4
CIN 1.1
注: 单位负载为直流电气规格表中指定的 ΔICC 限值(例如,25°C 时最大值为 2.4mA)。