ZHCSXQ2E November   1998  – January 2025 CD54AC283 , CD54ACT283 , CD74AC283 , CD74ACT283

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 说明
  4. 引脚配置和功能
  5. 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 DC 电气规格
    6. 4.6 开关规格
  6. 参数测量信息
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC DC 电源电压 -0.5 6 V
IIK 直流输入二极管电流 (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) ±20 mA
IOK 直流输出二极管电流 (VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V) ±50 mA
IO 每个输出引脚的直流输出拉电流或灌电流 (VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V) ±50 mA
ICC 或 IGND(2) 直流 VCC 或接地电流 ±100 mA
TJ 结温(塑料封装) 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出那些“绝对最大额定值”下列出的应力值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力等级,并不表明器件在这些额定值下或者任何其他超过此规格运行条件中所标明的条件下可正常工作。
如果每个器件最多有 4 个输出,则每增加一个输出会增加 ±25mA。