ZHCSXQ0I July 1997 – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A
PRODUCTION DATA
最小输入重新触发时间(tMIR)是重新触发输入之前初始信号之后所需的最短时间。在 tMIR 之后,器件会重新触发输出。从实验中可知,若要重新触发输出脉冲,两个相邻的输入信号应该是分开的 tMIR ,其中 tMIR = 0.30 × tw。重新触发脉冲持续时间的计算方式如图 7-2所示。
图 7-2 重新触发脉冲持续时间从输入脉冲结束到重新触发输出开始的最小值应约为 15ns,以确保获得一个已重新触发的输出(请参阅图 7-3)。
图 7-3 输入/输出要求
图 7-4 输出脉冲持续时间与外部时序电容的关系
图 7-5 输出脉冲持续时间变化与温度间的关系
图 7-6 最短触发时间与 vCC 特性间的关系
图 7-7 输出脉冲持续时间常数与电源电压的关系
图 7-8 外部电容与倍频器系数之间的关系
图 7-9 单位分布与输出脉冲持续时间之间的关系