ZHCSXP4A December   1998  – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件:
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 静态电气特性,AC 系列
    6. 4.6 静态电气特性,ACT 系列
    7. 4.7 开关特性,交流系列
    8. 4.8 开关特性,ACT 系列
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持(模拟)
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

静态电气特性,ACT 系列

特性 测试条件 VCC (V) 环境温度 (TA) - °C 单位
+25 -40 至 +85 -55 至 +125
VI (V) IO (mA) 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VIH 高电平输入电压 4.5 至 5.5 2 — 2 — 2 — V
VIL 低电平输入电压 4.5 至 5.5 — 0.8 — 0.8 — 0.8 V
VOH 高电平输出电压 VIH 或 VIL -0.05 4.5 4.4 — 4.4 — 4.4 — V
-24 4.5 3.94 — 3.8 — 3.7 —
(1) , (2)
CD54AC299 CD74AC299 CD74AC323 CD54ACT299 CD74ACT299
-75 5.5 — — 3.85 __ — —
-50 5.5 __ __ __ __ 3.85 __
VOL 低电平输出电压 VIH 或 VIL 0.05 4.5 — 0.1 — 0.1 — 0.1 V
24 4.5 — 0.36 — 0.44 — 0.5
(1) , (2)
CD54AC299 CD74AC299 CD74AC323 CD54ACT299 CD74ACT299
75 5.5 — — — 1.65 — —
50 5.5 — — — — — 1.65
II 输入漏电流 VCC 或 GND 5.5 — ±0.1 — ±1 — ±1 μA
IOZ 三态泄漏电流 VIH 或 VIL VO VCC 或 GND 5.5 — ±0.5 — ±5 — ±10 μA
ICC 静态电源电流,MSI VCC 或 GND 0 5.5 — 8 — 80 — 160 μA
每个输入引脚的附加静态电源电流 VCC-2.1 4.5 至 5.5 — 2.4 — 2.8 — 3 mA
ΔICC TTL 输入为高电平
1 个单位负载
一次测试一个输出,最大持续时间为 1 秒。为了尽可能减少功率耗散,测量方法是强制施加电流并测量电压。
测试证实,传输线驱动能力在 +85°C 下至少为 50Ω,在 +125°C 下至少为 75Ω。
表 4-1 ACT 输入负载表
输入 单位负载 (1)
299 323
S1.S0、OE1、OE2 0.83 0.83
l/O0 - I/O7、CP、DS0、DS7 0.67 067
MR 1.33 067
单位负载为静态特性表中指定的 ΔICC 限值(例如,25°C 时的最大值为 2.4mA)。