ZHCSXP4A December   1998  – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件:
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 静态电气特性,AC 系列
    6. 4.6 静态电气特性,ACT 系列
    7. 4.7 开关特性,交流系列
    8. 4.8 开关特性,ACT 系列
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持(模拟)
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7 V
IIK 输入二极管电流 (VI < -0.5V 或 VI > VCC ± 0.5V) ±20 mA
IOK 输出二极管电流 (VO < –0.5V 或 VO > VCC + 0.5V) ±50 mA
IO 每个输出引脚的输出拉电流或灌电流 (VO > -0.5V 或 VO < VCC + 0.5V) ±50 mA
VCC 或接地电流,ICC 或 IGND ±100 mA(1)
TA 工作温度范围 -55 +125 °C
Tstg 贮存温度 -65 +150 °C
如果每个器件最多有 4 个输出,则每增加一个输出会增加 ±25mA。