ZHCSXO9 December   2024 UCC5881-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

UCC5881-Q1 器件是一款高度可配置的隔离式栅极驱动器,具有可调驱动强度,旨在电动汽车/混合动力汽车应用中用于驱动高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件提供功率晶体管保护功能,例如基于分流电阻的过流保护、过热保护(PTC、NTC 或二极管)以及 DESAT 检测,包括在这些故障期间可选择的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可用于监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 以及栅极驱动器温度,从而增强系统管理。集成的诊断和检测功能可简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可使用 SPI 进行配置,因此该器件几乎可与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一同使用。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2) 本体尺寸(标称值)
UCC5881-Q1 DFC(SSOP,32) 10.3mm × 10.3mm 10.5mm x 7.5mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
UCC5881-Q1 简化版原理图简化版原理图