ZHCSXO9 December   2024 UCC5881-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有实时可变驱动强度的双路输出驱动器
    • ±15A 和 ±5A 驱动电流输出
    • 用于在没有 SPI 时进行驱动强度调整的数字输入引脚 (GD*)
    • 3 电阻设置 R1、R2 或 R1||R2
    • 用于米勒钳位晶体管的集成式 4A 有源米勒钳位或可选的外部驱动器
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 驱动器内核温度检测和过热保护
  • 短路保护:
    • 针对 DESAT 事件具有 110ns 响应时间
    • DESAT 保护 – 可承受高达 14V 的电压
    • 基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成 10 位 ADC
    • 能够测量电源开关温度、直流链路电压、驱动器内核温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
    • 可编程数字比较器
  • 高级 VCE/VDS 钳位电路
  • 符合功能安全标准
  • 集成型诊断:
    • 针对保护比较器的内置自检 (BIST)
    • 用于功率器件运行状况监测的栅极阈值电压测量
    • INP 至晶体管栅极路径完整性
    • 内部时钟监测
    • 故障警报和警告输出 (nFLT*)
    • ISO 通信数据完整性检查
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 150V/ns CMTI
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b