ZHCSXO7 December 2024 IWRL6844
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PKG1 引脚 |
|---|---|---|---|
| CLKM | A | XTAL CLKM 引脚 | B1 |
| CLKP | A | XTAL CLKP 引脚 | D1 |
| GPADC1 | A | GPADC 输入 1 | T4 |
| GPADC2 | A | GPADC 输入 2 | T3 |
| GPADC3 | A | GPADC 输入 3 | U2 |
| GPADC4 | A | GPADC 输入 4 | U3 |
| NRESET | A | NRESET 输入 | U10 |
| OSC_CLK_OUT | A | 振荡器时钟输出 | F7 |
| RX1 | A | RX 通道 1 | N1 |
| RX2 | A | RX 通道 2 | L1 |
| RX3 | A | RX 通道 3 | J1 |
| RX4 | A | RX 通道 4 | G1 |
| TX1 | A | TX 通道 1 | A3 |
| TX2 | A | TX 通道 2 | A5 |
| TX3 | A | TX 通道 3 | A7 |
| TX4 | A | TX 通道 4 | A9 |
| VBGAP | A | 带隙基准引脚 | K3 |