ZHCSXO6G July   2004  – August 2026 LM317L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息(SOIC 和 SOT-89)
    5. 5.5 热性能信息(TO-92 和 TSSOP)
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 NPN 达林顿输出驱动
      2. 6.3.2 过载块
      3. 6.3.3 可编程反馈
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 低输入电压下的运行
      3. 6.4.3 轻负载下的运行
      4. 6.4.4 自保护模式下的运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
        3. 7.2.2.3 反馈电阻器
        4. 7.2.2.4 调节端子电容器
        5. 7.2.2.5 设计选项和参数
        6. 7.2.2.6 输出电压
        7. 7.2.2.7 输入短路保护
        8. 7.2.2.8 纹波抑制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
      1. 7.3.1 改进了纹波抑制功能的稳压器电路
      2. 7.3.2 0V 至 30V 稳压器电路
      3. 7.3.3 精密限流电路
      4. 7.3.4 跟踪前置稳压器电路
      5. 7.3.5 缓慢导通 15V 稳压器电路
      6. 7.3.6 50mA 恒流电池充电器电路
      7. 7.3.7 限流 6V 充电器
      8. 7.3.8 大电流可调节稳压器
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
    6. 7.6 估算结温
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

LM317L 是一款电压容差高达 37V 的 100mA 线性稳压器(CSO: TID 和 CSO: RFB)。该器件具有相对于输出而非接地的反馈电压。这种未接地的设计使 LM317L 具有出色的线路和负载调节功能。此设计还允许将该器件用作使用单个电阻器的电流源或电流沉。可以使用两个电阻器获取推荐输出范围内的任何输出电压。该器件的偏置电流流向输出端;该电流必须由负载或反馈电阻器使用。请参阅 电气特性 中维持稳压所需的最小输入电压。

功耗是导通晶体管电压和电流的乘积,计算方法如方程式 1 所示。

方程式 1. PD = (VIN – VOUT) × IOUT

应用散热器必须能够吸收方程式 1 中计算的功率。

LM317L 稳压器提供电流限制和热过载保护功能。即使调节功能断开,所有过载保护电路也能保持完全正常运行。通常不需要使用电容器,除非器件的位置远离输入滤波电容器,此时需要使用输入旁路。可以添加可选输出电容器来改善瞬态响应。可绕过调节来实现极高的纹波抑制,这很难通过标准三端稳压器实现。

除了替代固定稳压器之外,LM317L 稳压器还适用于多种其他应用。由于该稳压器是浮动的并且仅观察输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。该器件的主要应用是可编程的输出稳压器,但通过在调节端和输出端之间连接固定电阻器,该器件也可用作精密电流调节器。可通过将调节端钳位至接地,并将输出编程为 1.25V(此时大多数负载消耗很少电流),使电源具有电子关断功能。