ZHCSXN8A September   2024  – December 2024 TLV1831-Q1 , TLV1832-Q1 , TLV1841-Q1 , TLV1842-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚配置:TLV1831-Q1 和 TLV1841-Q1
    2.     引脚配置:TLV1832-Q1 和 TLV1842-Q1
    3.     引脚配置和功能:TLV1834-Q1 和 TLV1844-Q1
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
        1. 6.4.1.1 轨到轨输入
        2. 6.4.1.2 未使用的输入
      2. 6.4.2 输出
        1. 6.4.2.1 TLV183x-Q1 推挽输出
        2. 6.4.2.2 TLV184x-Q1 开漏输出
      3. 6.4.3 ESD 保护
        1. 6.4.3.1 输入
        2. 6.4.3.2 输出
      4. 6.4.4 上电复位 (POR)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 操作
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
        1. 7.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
        3. 7.1.2.3 使用开漏输出的反相和同相迟滞
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 窗口比较器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 方波振荡器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

对于 VS(总电源电压)= (V+) – (V–) = 12V,在 TA = 25°C 时,VCM = Vs/2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 TA = 25°C -2.5 ±0.3 2.5 mV
TA = -40°C 至 +125°C -3.0 3.0 mV
dVIO/dT 输入失调电压温漂 TA = -40°C 至 +125°C ±1.2 µV/°C
电源
IQ 每个比较器的静态电流,
仅 TLV18x1 
无负载,输出高电平 TA = 25°C
TLV1831、TLV1841
75 100 µA
无负载,输出高电平 TA = –40°C 至 +125°C
TLV1831、TLV1841
105 µA
无负载,输出低电平 TA = 25°C
TLV1831、TLV1841
100 135 µA
无负载,输出低电平 TA = –40°C 至 +125°C
TLV1831、TLV1841
140 µA
IQ 静态电流(每个比较器) 无负载,输出高电平 TA = 25°C 75 95 µA
无负载,输出高电平 TA = –40°C 至 +125°C 100 µA
无负载,输出低电平 TA = 25°C 95 130 µA
无负载,输出低电平 TA = –40°C 至 +125°C 135 µA
VPOR 1.9 V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) 500 pA
IB 输入偏置电流 (1) (2) TA = -40°C 至 +125°C -5 5 nA
IOS 输入失调电流 10 pA
输入电容
CID 输入电容,差分 5 pF
CIC 输入电容,共模 5 pF
输入共模范围
VCM-Range 共模电压范围 VS = 2.7V 至 40V
TA = -40°C 至 +125°C
(V–) – 0.2 (V+) + 0.2 V
输出
VOL (V–) 的电压摆幅 ISINK = 4mA
TA = -40°C 至 +125°C
400 mV
VOH (V+) 的电压摆幅(仅适用于推挽) ISOURCE = 4mA
TA = -40°C 至 +125°C
400 mV
ILKG 开漏输出漏电流 VID = +0.1V,VPULLUP = (V+)
TA = -40°C 至 +125°C
3 70 nA
IOL 短路电流 灌电流
TA = –40°C 至 +125°C
30 mA
IOH 短路电流 拉电流
TA = –40°C 至 +125°C
30 mA
请参阅图中的 IBIAS 与 VID 性能曲线
此参数通过设计和/或表征保证,而未经生产测试。