ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
以下是一个示例脚本,用于在 I2C 目标地址 0xA8 上配置器件,并将器件开关频率设置为 768kHz,使用 D 类环路带宽设置为 175kHz,BD 调制:
示例 2,以下是一个示例脚本,用于在 I2C 目标地址 0xA8 上配置器件,并使用 DSP 主机存储器将数字音量更改为默认值 0dB: