ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
在更高性能的系统中,可使用数字音频处理功能来增强低音炮输出,如同在高频声道中一样。为此,需要使用两个 TAS5815 器件:一个用于左右高频扬声器,另一个用于单声道低音炮扬声器。在此系统中,可通过 SDOUT 引脚从 TAS5815 器件发出音频信号。或者,低音炮放大器可以接受与立体声相同的数字输入(可能来自中央系统处理器)。图 9-4 展示了 2.1(带两个 TAS5815 器件的立体声 BTL)系统应用。