ZHCSXN0E March   2001  – January 2025 TPS792

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 6.3.2 关断
      3. 6.3.3 有源放电(新芯片)
      4. 6.3.4 折返电流限制
      5. 6.3.5 热保护
      6. 6.3.6 反向电流
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调节运行
      2. 7.1.2 退出压降
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电容器推荐
        2. 7.2.2.2 输入和输出电容器要求
        3. 7.2.2.3 降噪和前馈电容器要求
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        2. 7.4.1.2 功率耗散和结温
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输入和输出电容器要求

0.1μF 或更大的陶瓷输入旁路电容器连接在 IN 和 GND 之间,并靠近 TPS792xx 的旧芯片,能够实现稳定性并改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。需要一个 1μF 或更大的陶瓷输入旁路电容器,连接在 IN 和 GND 之间,并靠近 TPS792xx 的新芯片,该电容器能够确保稳定性,并改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离电源几英寸远的话,有可能需要一个更大电容值的输入电容器。

与大多数低压降稳压器一样,TPS792xx 需要在 OUT 和 GND 之间连接一个输出电容器,以稳定内部控制环路。建议的最小电容为 2.2μF。只要电容不随温度的变化而显著变化,任何 2.2μF 或更大的陶瓷电容器都适用。如果负载电流预计不会超过 100mA,则可以使用 1.0μF 陶瓷电容器。如果不使用前馈电容器(例如在单位增益配置中)或选择小于 1.8V 的输出电压,则建议使用的最小输出电容器是 4.7μF 而非 2.2μF。下表列出了几种常见配置的建议输出电容器尺寸。

表 7-3 输出电容器的大小
条件COUT (µF)
VOUT < 1.8V 或 CFF = 0nF4.7
VOUT > 1.8V,IOUT > 100mA2.2
VOUT > 1.8V,IOUT < 100mA1