ZHCSXN0E March   2001  – January 2025 TPS792

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 欠压锁定 (UVLO)
      2. 6.3.2 关断
      3. 6.3.3 有源放电(新芯片)
      4. 6.3.4 折返电流限制
      5. 6.3.5 热保护
      6. 6.3.6 反向电流
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调节运行
      2. 7.1.2 退出压降
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电容器推荐
        2. 7.2.2.2 输入和输出电容器要求
        3. 7.2.2.3 降噪和前馈电容器要求
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        2. 7.4.1.2 功率耗散和结温
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

可调节运行

如下图所示,使用外部电阻分压器对 TPS792xx01 可调节稳压器的输出电压进行编程。使用以下公式计算输出电压:

方程式 1. TPS792

其中:

  • VREF = 1.2246V 典型值(内部基准电压)

必须选择电阻 R1 和 R2,以获得大约 50μA 分压器电流。较低值的电阻器可用于提高噪声性能,但该解决方案会消耗更多功率。较高的电阻值可能会导致精度问题和其他问题。推荐的设计过程是选择 R2 = 30.1kΩ 来将分压器电流设置为 50μA、CFF = 15pF 以确保稳定性,然后使用以下公式计算 R1:

方程式 2. TPS792

为了提高可调节版本的稳定性,请在 OUT 和 FB 之间放置一个小型补偿电容器。对于小于 1.8V 的输出电压,该电容器的值必须为 100pF。对于高于 1.8V 的输出电压,可以按照以下公式中所示计算该电容器的近似值:

方程式 3. TPS792

下图中的表显示了该电容器在多个电阻比下的建议值。如果不使用此电容器(例如在单位增益配置中)或选择小于 1.8V 的输出电压,则建议使用的最小输出电容器是 4.7μF 而非 2.2μF。

TPS792 TPS792xx01 可调节 LDO 稳压器编程

表 7-1 输出电压编程指南
输出电压 R1 R2 CFF
1.22V 短路 开路 0pF
2.5V 31.6kΩ 30.1kΩ 22pF
3.3V 51kΩ 30.1kΩ 15pF
3.6V 59kΩ 30.1kΩ 15pF

图 7-1 TPS792xx01 可调节 LDO 稳压器编程