ZHCSXM6
December 2024
TPS65223-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
器件命名规则
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
第三方产品免责声明
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合汽车应用要求
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
输入电源:3V 至 5.5V
温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
HBM 分类等级 2
CDM 分类等级 C4A
功能安全合规型
专为功能安全应用开发
可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
系统完整性高达 ASIL-D 级
系统完整性高达 SIL-3 级
硬件完整性高达 ASIL-B 级
硬件完整性高达 SIL-2 级
所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
看门狗(触发或问答)
误差信号监控器(电平或 PWM)
温度警告和热关断
电压监测器内置自检
BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
输出电压:0.5V 至 3.3V
输出电流:
3.5
A
开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
输出电压:0.5V 至 3.3V
输出电流:2.4A
开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
输出电流:400mA
一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
输出电流:300mA
6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
1 个 12 位 ADC
OTP 可配置电源序列
36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm