TPS65223-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。
封装信息| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|
| TPS65223-Q1 | VQFN-HR (36) | 5.00mm × 6.00mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)