ZHCSXI4 November 2024 BQ21088
PRODUCTION DATA
BQ21088 包含一个 SYS 电压调节环路。通过调节 SYS 电压,器件可防止连接到 SYS 的下游器件承受高达 VIN_OVP 的电压。SYS 调节仅在 VIN > VUVLO、VIN > VBAT + VSLEEP 且 VIN < VIN_OVP 时激活,而不是在满足 VIN_Powergood 条件时激活。
为了跟踪电池、设置为固定电压或启用直通模式,可以通过 SYS_REG 寄存器中的 SYS_REG_CTRL_2:0 位控制 SYS 电压调节目标。
在电池跟踪模式下,对于小于 3.6V 的电池,最小电压为 VMINSYS 值。随着电池电压的增加,VSYS 会调节为比电池高 225mV。如果 VIN < VMINSYS 且 VIN_Powergood 仍然激活,则 SYS 将处于压降状态。
在固定电压模式下,SYS 电压会调节为主机设定的目标,介于 4.4V 至 4.9V 范围内。如果 VIN 电压低于 SYS 目标电压,则器件将处于压降模式。
| SYS_REG_CTRL | VSYS 目标 |
|---|---|
000 | VBAT + 225mV(最小值 3.8V) |
001 | 4.4 |
010(默认值) | 4.5 |
011 | 4.6 |
100 | 4.7 |
101 | 4.8 |
110 | 4.9 |
111 | 直通 |