ZHCSXH8W September   2007  – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    10. 5.10 电源电流特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    11. 5.11 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    12. 5.12 电源电流特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 5.13 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    14. 5.14 电源电流特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    15. 5.15 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    16. 5.16 电源电流特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    17. 5.17 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    18. 5.18 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    19. 5.19 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    20. 5.20 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    21. 5.21 绝缘特性曲线
    22. 5.22 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于过程控制的隔离式数据采集系统
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 用于具有 16 个输入的模拟输入模块的隔离式 SPI
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 隔离式 RS-232 接口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电源电流特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行

对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。在建议工作条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ISO7240C/M
ICC1 电源电流,1 侧 静态、所有通道、空载、EN 为 3V、VI = VCC 或 0V 1 3 mA
25Mbps、所有通道、空载、EN 为 3V、12.5MHz 输入时钟信号 7 10.5
ICC2 电源电流,2 侧 所有通道、空载、EN 为 3V 静态,VI = VCC 或 0V 15 22 mA
25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 17 25
ISO7241C/M
ICC1 电源电流,1 侧 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V 静态,VI = VCC 或 0V 6.5 11 mA
25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 12 18
ICC2 电源电流,2 侧 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V 静态,VI = VCC 或 0V 13 20 mA
25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 18 28
ISO7242C/M
ICC1 电源电流,1 侧 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V 静态,VI = VCC 或 0V 10 16 mA
25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 15 24
ICC2 电源电流,2 侧 所有通道、空载、
EN1 为 3V、EN2 为 3V
静态,VI = VCC 或 0V 10 16 mA
25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 15 24