ZHCSXH8W September   2007  – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    10. 5.10 电源电流特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    11. 5.11 电气特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    12. 5.12 电源电流特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    13. 5.13 电气特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    14. 5.14 电源电流特性:VCC1 为 3.3V,VCC2 为 5V 运行
    15. 5.15 电气特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    16. 5.16 电源电流特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    17. 5.17 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 5V 运行
    18. 5.18 开关特性:VCC1 为 5V,VCC2 为 3.3V 运行
    19. 5.19 开关特性:VCC1 为 3.3V 且 VCC2 为 5V 运行
    20. 5.20 开关特性:VCC1 和 VCC2 为 3.3V 运行
    21. 5.21 绝缘特性曲线
    22. 5.22 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 用于过程控制的隔离式数据采集系统
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 用于具有 16 个输入的模拟输入模块的隔离式 SPI
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 隔离式 RS-232 接口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
        3. 8.2.3.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

ISO7240x、ISO7241x 及 ISO7242x 器件是四通道数字隔离器,具有多个通道配置和输出使能功能。这些器件具有通过德州仪器 (TI) 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅隔离的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。与隔离电源配合使用时,这些器件有助于阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。

ISO7240x 系列器件的所有四个通道均为相同方向。ISO7241x 系列器件的三个通道为相同方向,一个通道为相反方向。ISO7242x 系列器件在每个方向有两个通道。

带有后缀 C(C 选项)的器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入端具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。带有 M 后缀(M 选项)的器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器或额外的传播延迟。

ISO7240CF 器件在引脚 7 上具有输入禁用功能,并可通过 CTRL 引脚(引脚 10)选择高电平或低电平故障安全输出功能。当在 CTRL 引脚上施加逻辑高电平信号或该引脚未连接时,失效防护输出为逻辑高电平。如果向 CTRL 引脚施加逻辑低电平信号,则失效防护输出变为逻辑低电平输出状态。ISO7240CF 器件的输入禁用功能可防止数据跨越隔离栅传递到输出端。当输入被禁用或 VCC1 断电时,输出由 CTRL 引脚设置。

这些器件可由任一侧的 3.3V 或 5V 电源(任意组合)供电。无论使用的电源电压电平如何,信号输入引脚均可耐受 5V 电压。

这些器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行。

封装信息
器件型号 封装 (1) 本体尺寸(标称值) 封装尺寸(2)
ISO7240CF DW(SOIC,16) 10.30mm × 7.50mm 10.30mm × 10.30mm
ISO7240C
ISO7240M
ISO7241C
ISO7241M
ISO7242C
ISO7242M
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ISO7240CF ISO7240C ISO7240M ISO7241C ISO7241M ISO7242C ISO7242M 简化版原理图
VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接引脚。
VCCO 和 GNDO 分别是输出通道的电源和接地连接引脚。
简化版原理图