ZHCSXH1B June   2024  – October 2024 UCC57102 , UCC57108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级
      2. 6.3.2 使能功能
      3. 6.3.3 驱动器级
      4. 6.3.4 去饱和 (DESAT) 保护
      5. 6.3.5 故障 (FLT)
      6. 6.3.6 VREF
      7. 6.3.7 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 欠压锁定
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

VDD = 15V,VEE = 0V,从 VDD 到 GND 的 1µF 电容器,从 VEE 到 GND 的 1µF 电容器,TJ = –40°C 至 +150°C,CL = 0pF(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电流
IVDDQ VDD 静态电源电流 VIN = 3.3V,EN = 5V,VDD = 6.5V 1.4 mA
IVDD VDD 静态电源电流 VIN = 3.3V,EN = 5V 1.1 1.5 mA
IVDD VDD 静态电源电流 VIN = 0V,EN = 5V 0.8 1.2 mA
IVEEQ VEE 静态电源电流 VIN = 0V,EN = 5V,VEE = -10V 1.1 mA
IVDDO VDD 动态工作电流 fSW = 1MHz,EN = 5V,VDD = 15V,CL = 1.8nF 35 mA
IDIS VDD 禁用电流 VIN = 3.3V,EN = 0V 0.8 1.1 mA
VDD 欠压阈值和延迟
VVDD_ON VDD UVLO 上升阈值 8V UVLO 选项 7.6 8 8.4 V
VVDD_OFF VDD UVLO 下降阈值 8V UVLO 选项 6.65 7 7.35 V
VVDD_HYS VDD UVLO 阈值迟滞 8V UVLO 选项 1 V
tUVLO2FLT 从 UVLO 关断到 FLT 的传播延迟 8.4 us
VVDD_ON VDD UVLO 上升阈值 12.5V UVLO 选项 12.8 13.5 14.2 V
VVDD_OFF VDD UVLO 下降阈值 12.5V UVLO 选项 11.8 12.5 13.2 V
VVDD_HYS VDD UVLO 阈值迟滞 12.5V UVLO 选项 1.0 V
VREF
VREF 电压基准 IREF=10mA 5 V
IREF 基准输出电流 20 mA
IN、EN
VINH 输入高电平阈值电压 1.8 2.2 2.6 V
VINL 输入低电平阈值电压 0.8 1.2 1.6 V
VIN_HYS 输入阈值迟滞 1.0 V
RIND IN 引脚下拉电阻 IN = EN = 3.3V 120 kΩ
VENH 使能高电平阈值电压 1.8 2.2 2.6 V
VENL 使能低电平阈值电压 0.8 1.2 1.6 V
VEN_HYS 使能阈值迟滞 1 V
RENU EN 引脚上拉电阻 EN = 0V 400 kΩ
VFLTth FLT 阈值电压 IFLT-sink = 15mA 0.43 1 V
DESAT 检测
ICHG 消隐电容器充电电流 VDESAT = 3.25V 200 250 316
µA

IDCHG DESAT 引脚放电电流 VDESAT = 8V -20 mA
VDESATTH DESAT 检测阈值 6.0 6.5 7.0 V
VDESLO 当 OUT=L 时的 DESAT 电压,以 GND 为基准 100 mV
tDESLEB1 (1) 前沿消隐时间 150 ns
tDESFIL(1) DESAT 抗尖峰脉冲滤波器 100 150 ns
tDES2OUT(1) 从 DESAT 到输出达到 90% 时的传播延迟 VDESAT>VDESATTH 140 250 ns
tDES2FLT(1) DESAT 到 FLT 低电平的传播延迟 VDESATTH 到 FLT 的 90% 135 250 ns
软关断
RSTO 内部软关断下拉电阻 触发 DESAT,VOUT=5V 35 Ω
过热保护
TSD(1) 过热阈值 180 C
THYS(1) 过热保护迟滞 30 C
tOTP2FLT(1) 从过热关断到 FLT 的传播延迟 过热关断到 FLT 的 90% 8 us
输出驱动器级
ISRCPK(1) 峰值输出拉电流 CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz -3 A
ISNKPK(1) 峰值输出灌电流 CVDD = 10µF,CL = 0.1µF,f = 1kHz 3 A
ROH 上拉电阻 IOUT = -500mA 5 Ω
ROL 下拉电阻 IOUT = 500mA 1 Ω
这些参数未在生产环境中测试。