ZHCSXH1B June   2024  – October 2024 UCC57102 , UCC57108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级
      2. 6.3.2 使能功能
      3. 6.3.3 驱动器级
      4. 6.3.4 去饱和 (DESAT) 保护
      5. 6.3.5 故障 (FLT)
      6. 6.3.6 VREF
      7. 6.3.7 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 欠压锁定
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

输入级

UCC5710x 器件的输入与基于 TTL 的阈值逻辑兼容,并且输入与 VDD 电源电压无关。在典型高电平阈值为 2.2V 并且典型低电平阈值为 1.2V 的情况下,可以使用从 3.3V 或 5V 逻辑获取的 PWM 控制信号方便地驱动逻辑电平阈值。与传统的 TTL 逻辑实现(其中的迟滞通常小于 0.5V)相比,更宽的迟滞(通常为 1V)可提供增强的噪声抗扰度。该器件还能够对输入引脚阈值电压电平进行严格的控制,从而减缓系统设计考虑因素,并确保在整个温度范围内稳定地运行。这些引脚上的极低输入电容(通常小于 8pF)可减小负载并增大开关速度。

该器件具有一项重要的保护功能,借助该功能,只要输入引脚处于悬空状态,输出就会保持在低电平状态。这是通过输入引脚上的内部上拉或下拉电阻器来实现的,如简化的功能方框图所示。在某些应用中,由于辅助电源时序的差异,不同 IC 会在不同的时间上电。这可能导致控制器的输出处于三态。控制器的这个输出连接到驱动器 IC 的输入。如果驱动器 IC 没有下拉电阻器,则驱动器的输出可能会错误地变为高电平并损坏开关电源器件。

驱动器的输入级最好应由具有较短上升或下降时间的信号进行驱动。只要将驱动器与缓慢变化的输入信号配合使用,尤其是在器件位于独立的子板上或 PCB 布局具有长输入连接布线的情况下,就必须小心谨慎:

  • 由于驱动器输出以及电路板布局布线寄生效应而导致的高 dI/dt 电流可能会导致接地反弹。由于该器件只有一个 GND 引脚,而该引脚可能将电源接地作为基准,因此这可能会影响输入引脚和 GND 之间的差分电压并触发意外的输出状态变化。由于具有 26ns 的快速传播延迟,这可能最终导致高频振荡,从而增加功率耗散并导致受损的风险。
  • 与大多数其他行业标准驱动器相比,1V 输入阈值迟滞可以提高噪声抗扰度。

强烈建议在驱动器的输出端和功率器件之间添加一个外部电阻,而不是在输入信号上增加延迟。这还限制了功率器件的上升或下降时间,从而减少了 EMI。该外部电阻器还提供了一个额外的优势,即降低栅极驱动器器件封装中与栅极电荷相关的部分功率耗散,并将其转移到外部电阻器自身中。

最后,由于独特的输入结构允许在输入和使能引脚上提供负电压能力,因此在以下应用中必须小心:

  • 输入或使能引脚切换至振幅 > 15V。
  • 输入或使能引脚在 dV/dt > 2V/ns 的情况下进行切换。

如果出现这两种情况,请为所切换的引脚添加一个 150Ω 串联电阻,以限制流经输入结构的电流。