ZHCSXG4B July 2024 – November 2025 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
TLA431 由内部基准和根据基准引脚和虚拟内部引脚之间的差异输出灌电流的放大器组成。该灌电流由内部达林顿对产生。使用达林顿对是为了使该器件能够吸收最高 100mA 的电流。
在具有足够电压余量 (≥2.495V) 和阴极电流 (IKA) 的情况下运行时,TLA431 会将基准引脚电压强制为 2.495V。不过,基准引脚不能悬空,因为基准引脚需要 IREF ≥ 4µA(参阅电气特性)。这是因为基准引脚会被驱动到 npn 中,后者要有基极电流才能正常工作。
当从阴极引脚和基准引脚施加反馈时,TLA431 将作为齐纳二极管,根据向阴极提供的电流将输出电压调节至恒定电压。这是由于内部放大器和基准进入了适当的运行区域。在开环、伺服或误差放大实现中,为了使 TLA431 保持在合适的线性区域,必须向其施加与在上文中反馈情况下所需电流的大小相同的电流,从而使 TLA431 具有足够的增益。
TLA431 通过内部补偿来达到稳定,无需在阴极和阳极之间使用输出电容器。