ZHCSXG3C August   2024  – June 2025 TLV3231 , TLV3232

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚配置:TLV3231 和 TLV3232
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息,TLV3231
    5. 5.5 热性能信息,TLV3232
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
      2. 6.4.2 内部迟滞
      3. 6.4.3 输出
      4. 6.4.4 ESD 保护
      5. 6.4.5 上电复位 (POR) - 仅双通道
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 操作
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
        1. 7.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压 VS = (V+) - (V–) 6 V
差分输入电压 VID  -6 6 V
(V–) 的输入引脚(IN+、IN-)(2) – 0.5 (V+) + 0.5 V
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 -10 10 mA
输出短路电流 -100 100 mA
输出短路持续时间 10 s
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
输入端子被二极管钳制至 (V–) 和 (V+)。对于摆幅可能超过电源轨 0.5V 的输入信号,必须将其电流限制为 10mA 或者更低。