ZHCSXE0 November 2024 LMR51403
PRODUCTION DATA
| 参数 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 (3) | VEN = 3V,FPWM 运行 | 420 | µA | ||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流(非开关)(2) | VEN = 3V,仅限 PFM 型号 | 26.5 | 40 | µA | |
| ISUPPLY | 稳压时的 输入电源电流(3) |
VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 0A, RFBB = 22.1kΩ,PFM 型号 |
38 | µA | ||
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V | 0.8 | 3 | µA | |
| UVLO | ||||||
| VIN_UVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 3.82 | 4 | V | |
| VIN_UVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降 | 3.4 | 3.56 | V | |
| VIN_UVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 0.25 | V | |||
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.1 | 1.227 | 1.36 | V |
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | V |
| IEN(P2) | EN 引脚拉电流后 EN 上升阈值 | VEN = 3V | 10 | 50 | nA | |
| 基准电压 | ||||||
| VFB | 基准电压 | 0.788 | 0.8 | 0.812 | V | |
| IFB(LKG) | FB 输入漏电流 | VFB= 0.8V | 0.2 | nA | ||
| 开关频率 | ||||||
| fSW(CCM) | 开关频率,CCM 运行 | “X”版本 | 340 | 400 | 460 | KHz |
| fSW(CCM) | 开关频率,CCM 运行 | “Y”版本 | 0.935 | 1.1 | 1.265 | MHz |
| 启动 | ||||||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 2.3 | ms | |||
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 12V,TJ = 25°C | 0.7 | Ω | ||
| RDSON(LS) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 12V,TJ = 25°C | 0.36 | Ω | ||
| tON_MIN | 最小 ON 脉冲宽度 | VIN = 12V,IOUT = 0.1A | 80 | ns | ||
| tON_MAX | 最大 ON 脉冲宽度 | VIN = 12V,IOUT = 0.3A | 5 | µs | ||
| tOFF_MIN | 最小 OFF 脉冲宽度 | VIN = 5V | 200 | ns | ||
| 电流限值和断续 | ||||||
| IHS_PK(OC) | 高侧峰值电流限值 | LMR51403 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | A |
| ILS_V(OC) | 低侧谷值电流限值 | LMR51403 | 0.32 | 0.42 | 0.51 | A |
| ILS(NOC) | 低边负电流限值 | 仅限 LMR51403 FPWM | -0.27 | A | ||
| IZC | 过零检测电流阈值 (3) | 0 | A | |||
| VHICCUP | 触发短路断续模式所需的 FB 引脚电压 (3) | 0.32 | V | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值(3) | 结温上升 | 165 | °C | ||
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 (3) | 20 | °C | |||