ZHCSXE0 November 2024 LMR51403
PRODUCTION DATA
LMR51403 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51403 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来降低设计尺寸。LMR51403 具有可在轻负载时实现高效率的脉冲频率调制(PFM 版本)和实现恒定频率的强制脉宽调制(FPWM 版本),并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。通过在内部实现软启动和补偿电路,可更大限度地减少器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。
简化版原理图
效率与输出电流间的关系;