ZHCSXE0 November 2024 LMR51403
PRODUCTION DATA
集成软启动电路可防止输入浪涌电流影响 LMR51403 和输入电源。软启动是通过在器件首次启用或上电时缓慢升高内部基准电压来实现的。典型软启动时间为 2.3ms。
LMR51403 还在上电开始时采用过流保护消隐时间 TOCP_BLK(典型值为 33ms)。如果没有此特性,在具有大输出电容和高 VOUT 的应用中,浪涌电流会大到足以触发限流保护,这可能会在器件进入断续模式时导致错误启动。此事件可在不升高至编程输出电压的情况下持续进行软启动循环。LMR51403 能够通过在启动序列期间的消隐时间 TOCP_BLK 内控制平均电感器电流,来将输出电容器充电至编程设定的 VOUT。