ZHCSXD4A November   2024  – January 2026 ESD701-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - AEC 规范
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规范
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7 商标
  9. 8 静电放电警告
  10. 9 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 IIO < 10nA -24 24 V
ILEAK VRWM 下的漏电流 VIO = ±24V,I/O 至 GND 2 10 nA
VBR 击穿电压,I/O 至 GND (1) IIO = ±10mA 25.5 35.5 V
VHOLD 保持电压 (2) TLP,IO 至 GND 或 GND 至 IO 31
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (3) IPP = 3A,I/O 至 GND 37 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (3) IPP = 3A,GND 至 I/O 37 V
VCLAMP TLP 钳位电压,tp = 100ns(4) IPP = 16A (100ns TLP),I/O 至 GND 41 V
VCLAMP TLP 钳位电压,tp = 100ns(4) IPP = 16A (100ns TLP),GND 至 I/O 41 V
RDYN 动态电阻 (5) I/O 至 GND 0.84 Ω
GND 至 I/O 0.84
CLINE 输入电容,IO 至 GND VIO = 0V,f = 1MHz 0.3 0.5 pF
VBR 是指在器件进入快速复位状态之前,在逐步升高电压期间,在 1mA 时获得的电压
VHOLD 定义为器件成功进入快速复位状态后,施加 1mA 时的电压。
根据 IEC 61000-4-5 器件承受 8/20μs 指数衰减波形的应力
非重复方波电流脉冲、传输线路脉冲 (TLP);ANSI/ESD STM5.5.1-2008
在 I = 10A 和 I = 20A 之间使用 TLP 特性的最小二乘拟合来提取 RDYN