ZHCSXD4A November   2024  – January 2026 ESD701-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - AEC 规范
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规范
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7 商标
  9. 8 静电放电警告
  10. 9 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数 最小值 最大值 单位
PPPM 25°C 时的 IEC 61000-4-5 浪涌 (tp = 8/20µs) 峰值脉冲功率 (2) 210 W
IPPM 25°C 时的 IEC 61000-4-5 浪涌 (tp = 8/20µs) 峰值脉冲电流 (2) 3.0 A
TA 自然通风条件下的工作温度 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 155 °C
应力超出绝对最大额定值 中列出的值时,可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅为应力等级,并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
除非另有说明,否则电压均以 GND 为基准。