ZHCSXD4A November 2024 – January 2026 ESD701-Q1
PRODUCTION DATA
ESD701-Q1 是一款双向 ESD 保护二极管。ESD701-Q1 采用业界通用 0402 (DFN1006) 封装,并提供 15kV 的 IEC 61000-4-2 保护级别。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 3A 的 8/20μs 浪涌。
低电容和低漏电流有助于确保在各种系统和应用中免受瞬态事件的影响。这种保护对于许多应用(例如更小的外形尺寸和更快的数据速率)来说至关重要,这些应用随着时间的推移越来越普遍。