ZHCSXD0G July   2009  – October 2025 ISO7220A-Q1 , ISO7221A-Q1 , ISO7221C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  安全相关认证
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  安全限值
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 电气特性
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 开关特性
    13. 5.13 开关特性
    14. 5.14 开关特性
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VCC1 = VCC2 = 3.3V(1),在推荐的运行条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC1 电源电流,VCC1 ISO7220x-Q1 静态 VI = VCC 或 0V,空载 0.6 1 mA
ISO7221x-Q1 4.3 9.5
ISO7220A-Q1 1Mbps 1 2
ISO7221A-Q1 5 11
ISO7221C-Q1 25Mbps 6 12
ICC2 电源电流,VCC2 ISO7220x-Q1 静态 VI = VCC 或 0V,空载 8 18 mA
ISO7221x-Q1 4.3 9.5
ISO7220A-Q1 1Mbps 9 19
ISO7221A-Q1 5 11
ISO7221C-Q1 25Mbps 6 12
VOH 高电平输出电压 IOH = -4mA VCC – 0.4 3 V
IOH=-20μA VCC – 0.1 3.3
VOL 低电平输出电压 IOL = 4mA 0.2 0.4 V
IOL = 20μA 0 0.1
VI(HYS) 输入电压迟滞 150 mV
IIH 高电平输入电流 IN 为 0V 或者 VCC 10 μA
IIL 低电平输入电流 IN 为 0V 或者 VCC -10 μA
CI 接地输入电容 IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz 1 pF
CMTI 共模瞬态抗扰度 VI = VCC 或 0V,请参阅图 6-3 15 40 kV/μs
对于 5V 工作电压,VCC1 或 VCC2 额定电压范围为 4.5V 至 5.5V。
对于 3.3V 工作电压,VCC1 或 VCC2 的额定范围为 3V 至 3.6V。