ZHCSXD0G July   2009  – October 2025 ISO7220A-Q1 , ISO7221A-Q1 , ISO7221C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  安全相关认证
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  安全限值
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 电气特性
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 开关特性
    13. 5.13 开关特性
    14. 5.14 开关特性
    15. 5.15 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,ISO7220x-Q1 中的通道方向相同,ISO7221x-Q1 中的通道方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,该缓冲器由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离,提供符合 VDE 标准、高达 4000VPK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。

对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以验证直流输出电平是否正常。如果每 4μs 没有收到此直流刷新脉冲,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。

生成的时间常数提供快速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 25Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件需要两个电源电压(2.8V(C 级)、3.3V、5V 或任意组合)。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。

ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。

封装信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)封装尺寸(2)
ISO7220x-Q1D(SOIC,8)4.90mm × 3.91mm4.9mm × 6mm
ISO7221x-Q1
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ISO7220A-Q1 ISO7221A-Q1 ISO7221C-Q1 简化版原理图
VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接引脚。
VCCO 和 GNDO 分别是输出通道的电源和接地连接引脚。
简化版原理图