ZHCSXC8 November 2024 MMBZ30VCL
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | 正向电压 | IF = 10mA,TA = 25°C | 1.1 | V | ||
| VRWM | 反向关断电压 | TA = 25°C | 24 | V | ||
| VBR | 击穿电压 (1) | IT = 10mA,TA = 25°C | 24.8 | 34.8 | V | |
| VCLAMP | 钳位电压 (2) | IPPM = 0.5A,tp = 10/1000µs | 31 | 40 | V | |
| ILEAK | 漏电流 | VIO = ±24V | 1 | 25 | nA | |
| SZ | 温度系数 | IZ = 10mA | 13 | mV/C | ||
| CL | 线路电容 | VIO = 0V,f = 1MHz,Vpp = 30mV | 4.5 | pF | ||