ZHCSXB9 November   2024 UCC33421-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 绝缘规格
    6. 6.6 安全相关认证
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 外部 BOM 元件
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用和禁用
      2. 7.3.2 输出电压软启动
      3. 7.3.3 输出电压稳态调节
      4. 7.3.4 保护特性
        1. 7.3.4.1 输入欠压和过压锁定
        2. 7.3.4.2 输出欠压保护
        3. 7.3.4.3 输出过压保护
        4. 7.3.4.4 过温保护
        5. 7.3.4.5 故障报告和自动重启
      5. 7.3.5 VCC 负载建议工作区域
      6. 7.3.6 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械和封装信息

绝缘规格

参数 测试条件 值 单位
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 > 8.2 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 > 8.2 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 > 70 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 > 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别 额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC60747-17 (VDE 0884-17) (2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1700 VPK
VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压(正弦波),时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 1202 VRMS
直流电压 1700 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试) 7071 VPK
VTEST = 1.2 × VIOTM;t = 1s(100% 生产测试) 8485 VPK
VIMP 脉冲电压(3) 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) 在油中进行测试(鉴定测试),
符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形。
10400 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 pC
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s ≤ 5 pC
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 sin (2πft),f = 1MHz < 3 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(6) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C > 1011 Ω
VIO = 500V,TS = 150°C > 109 Ω
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 可承受的隔离电压
VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试)
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上采用插入坡口和/或肋材等技术有助于提高这些规格。
此耦合器仅适用于最大工作额定值范围内的基本电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件