ZHCSXB7A November 2024 – February 2026 TAA3020
PRODUCTION DATA
图 6-37 展示了采样速率为 44.1kHz 至 48kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 6-38 展示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 6-41 列出了采样率为 44.1kHz 至 48kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-55 超低延迟抽取滤波器幅度响应
图 6-56 超低延迟抽取滤波器通带纹波和相位偏差| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.452 × fS | -0.015 | 0.015 | dB | |
| 阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 86.4 | dB | ||
| 群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | 4.1 | 1/fS | ||
| 群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -0.525 | 0.525 | 1/fS | |
| 相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.325 × fS | -10.3 | 14.5 | 度 |