ZHCSXB7A November 2024 – February 2026 TAA3020
PRODUCTION DATA
如果主机器件通过将 SLEEP_ENZ 位设置为 1'b1 退出睡眠模式,则该器件将进入工作模式。在工作模式下,可执行 I2C 事务来配置器件并为其加电以实现活动运行。进入工作模式后,在开始任何 I2C 事务之前至少等待 1ms,以便器件完成内部唤醒序列。
对第 2 页、第 3 页和第 4 页的可编程系数寄存器以及第 0 页的通道配置寄存器 (CHx_CFG[1:4]) 和 AGC_CFG0 的读写操作必须在退出睡眠模式 10ms 后进行。
为目标应用和系统设置配置所有其他寄存器后,分别配置输入和输出通道启用寄存器 IN_CH_EN (P0_R115) 和 ASI_OUT_CH_EN (P0_R116)。最后,配置器件上电寄存器 PWR_CFG (P0_R117)。在给相应通道上电之前,必须写入所有可编程系数值。
在工作模式下,通过读取 DEV_STS0 (P0_R117) 和 DEV_STS1 (P0_R118) 寄存器中的只读器件状态位,监视各个模块的上电和断电状态。