ZHCSXB5 November   2024 TPS650352-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 要求
  • 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2 级
  • 高级诊断和保护
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
    • BUCK2 输出电流高达 1200mA
    • BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
  • 一个低压降 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 可通过 I2C 调节的输出电压
    • 输出电流高达 300mA
  • 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装