ZHCSXB5 November   2024 TPS650352-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

TPS650352-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到用于供电的同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入,可实现最大的设计和时序控制灵活性。

TPS650352-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0 mm × 3.5 mm)。

封装信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)
TPS650352-Q1 WQFN (22) 3.00mm × 3.50mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS650352-Q1 TPS650352-Q1 应用电路TPS650352-Q1 应用电路