ZHCSXB1A November   2024  – August 2025 TPS92543-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 封装选项附录
    2. 7.2 卷带包装信息

引脚配置和功能

TPS92543-Q1 PKD 封装48 引脚 HTQFP(顶部外露焊盘)顶视图图 4-1 PKD 封装48 引脚 HTQFP(顶部外露焊盘)顶视图
TPS92543-Q1 PHP 封装48 引脚 HTQFP(底部外露焊盘)顶视图图 4-2 PHP 封装48 引脚 HTQFP(底部外露焊盘)顶视图
表 4-1 引脚功能
引脚I/O说明
名称编号
PKD/PHP
BOOTBCK19P降压高侧 MOSFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BOOTBCK 和 SWBCK 引脚之间连接一个陶瓷电容器。内部二极管连接在 VDD 和 BOOTBCK 之间。
BOOTBST33P升压高侧 MOSFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BOOTBST 和 SWBST 之间连接一个陶瓷电容器。内部二极管连接在 VDD 和 BOOTBST 之间。
CMPBCK25I/O降压内部跨导误差放大器的输出。连接整体式补偿网络以保持稳定性。
CMPBST41I/O升压内部跨导误差放大器的输出。连接比例积分补偿网络以保持稳定性。
CSN24I内部轨到轨跨导误差放大器的负输入 (–)。直接连接到 LED 电流检测电阻 RCS 的负节点。
CSP23I内部轨到轨跨导误差放大器的正输入 (+)。直接连接到 LED 电流检测电阻 RCS 的正节点。
EN45I硬件启用。将该引脚拉至低电平,进入关断状态。
GND43G信号和模拟地。内部电压基准和模拟电路的回路。连接到电路接地以形成完整的返回路径。
GNDA40
HGBST31I/O升压高侧栅极驱动器输出。
ISN37O升压电流检测放大器的负输入 (–)。直接连接到电流检测电阻 RIS
ISP38I升压电流检测放大器的正输入 (+)。直接连接到电流检测电阻 RIS
LGBST36I/O升压低侧栅极驱动器输出。
LED1G4I/O外部分流 FET 控制器的栅极驱动器输出。连接到外部 FET 的栅极
LED2G6I/O
LED3G8I/O
LED4G12I/O
LED5G14I/O
LED6G16I/O
LED3A9I/O连接到 LED3 的阳极(子灯串 2 的顶部)
LED6A17I/O连接到 LED6 的阳极(子灯串 1 的顶部)
LED2K5I/O连接至 LED2 的阴极
LED3K7I/O连接至 LED3 的阴极
LED4K11I/O连接至 LED4 的阴极
LED5K13I/O连接至 LED5 的阴极
LED6K15I/O连接至 LED6 的阴极
MPIO048I/O多用途 IO。引脚可配置为 ADC 输入、数字输入或数字输出。MPIO0 用于进入 CTM。
MPIO11I/O 多用途 IO。引脚可配置为 ADC 输入、数字输入或数字输出
MPIO22I/O
MPIO33I/O
NC1、NC2、NC3、NC4、NC5、NC6、NC710、18、22、27、30、34、39NC请勿连接。可接地。
PGNDBCK26G降压低侧 MOSFET 的接地回路
PGNDBST35G升压高侧栅极驱动器的接地回路
RX47IUART 接收数据输入。连接到 CAN 收发器的 RX。
SWBCK20、21P降压稳压器的开关输出。内部连接到两个功率 MOSFET。连接到功率电感器。
SWBST32P升压控制器的开关节点。
TX46OUART 传输数据输出。连接到 CAN 收发器的 TX。
VBCK29P电源输入以及与降压高侧 MOSFET 漏极节点的连接。连接到降压输出电压和旁路电容 CIN。从 VBCK 引脚到高频旁路 CIN 和 PGND 的路径必须尽可能短。
VBCKA28P降压稳压器的内部模拟块的电源。连接到 VBCK 引脚和高频旁路电容。
VDD44P数字输入电源电压。使用靠近器件的 2.2µF 至 4.7µF 陶瓷电容器在本地去耦至 GND。
VDDA42P模拟输入电源电压。使用靠近器件的 100nF 至 1µF 陶瓷电容器在本地去耦至 GND。