ZHCSXB1A November   2024  – August 2025 TPS92543-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 封装选项附录
    2. 7.2 卷带包装信息

说明

TPS92543 器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串。

同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。升压转换器经过编程,可与另一个 TPS92543 一起实现双相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。

单片同步降压驱动器可实现自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。

TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串,可执行 LED 并联 FET 调光。每个控制器都可以执行 FET 调光,段电压高达 55V。器件包括用于每个单独段相移和脉冲宽度的可编程寄存器。

TPS92543 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。四个可配置的 MPIO 可配置为数字输入或输出,或者 ADC 输入,用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92543-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

器件信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(标称值)(2)
TPS92543-Q1 PKD、PHP(HTQFP,48) 7.0mm × 7.0mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值并包括引脚(如适用)
TPS92543-Q1 简化版原理图简化版原理图