ZHCSXB0B October   2024  – February 2026 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  输出电压选择
      2. 7.3.2  使能 EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3  用于同步的 SYNC/MODE
      4. 7.3.4  时钟锁定
      5. 7.3.5  可调开关频率
      6. 7.3.6  RESET 输出运行
      7. 7.3.7  内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      8. 7.3.8  自举电压和 VCBOOT-UVLO(CBOOT 引脚)
      9. 7.3.9  SW 节点压摆率可调
      10. 7.3.10 展频
      11. 7.3.11 软启动和从压降中恢复
      12. 7.3.12 过流和短路保护
      13. 7.3.13 断续
      14. 7.3.14 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 工作模式
        1. 7.4.3.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.3.2 自动模式运行
          1. 7.4.3.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.3.3 FPWM 模式运行
        4. 7.4.3.4 最短导通时间(高输入电压)运行
        5. 7.4.3.5 压降
        6. 7.4.3.6 从压降中恢复
        7. 7.4.3.7 其他故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  选择开关频率
        2. 8.2.2.2  设置输出电压
        3. 8.2.2.3  电感器选型
        4. 8.2.2.4  输出电容器选型
        5. 8.2.2.5  输入电容器选型
        6. 8.2.2.6  BOOT 电容器
        7. 8.2.2.7  启动电阻器
        8. 8.2.2.8  VCC
        9. 8.2.2.9  CFF 和 RFF 选择
        10. 8.2.2.10 RSPSP 选择
        11. 8.2.2.11 RT 选择
        12. 8.2.2.12 RMODE 选择
        13. 8.2.2.13 外部 UVLO
        14. 8.2.2.14 最高环境温度
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 术语表
    7. 9.7 静电放电警告
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

任何直流/直流转换器的 PCB 布局对于实现设计的理想性能而言都至关重要。PCB 布局不良可能会破坏原本良好的原理图设计的运行效果。即使转换器正确调节,PCB 布局不良也意味着稳健的设计无法大规模生产。此外,稳压器的 EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。在降压转换器中,对 EMI 最关键的 PCB 功能是由输入电容器和电源接地端形成的环路。图 8-56 中显示了该环路。该环路承载大瞬态电流,在布线电感的作用下可能产生大瞬态电压。过高的瞬态电压会破坏转换器的正常运行。由于这种干扰,该环路中的布线必须宽且短,同时使环路面积尽可能小,以降低寄生电感。图 8-57 展示了 LM614xxT-Q1 电路关键元件的建议布局。

  • 将一个或多个输入电容器尽可能靠近输入引脚对放置:VIN1 连接到 PGND1,VIN2 连接到 PGND2。将小电容器放置在最靠近的位置。每对引脚都相邻,简化了输入电容器的放置。采用 QFN 封装时,封装任一侧都有两个 VIN/PGND 对。这些引脚采用对称布局,有助于更大限度地减少开关噪声和 EMI 的产生。使用中间层上的宽 VIN 平面将两个 VIN 对一同连接到输入电源。从电源到每个 VIN 引脚对称布线,以充分利用对称引脚排列的优势。
  • 将 VCC 的旁路电容器放置在靠近 VCC 引脚和 AGND 引脚的位置:必须使用短而宽的布线将该电容器连接到 VCC 和 AGND 引脚。
  • 将 CBOOT 电容器尽可能靠近器件放置,并使用短而宽的布线连接到 CBOOT 和 SW 引脚:通过 VIN2 和 RBOOT 引脚之间的间隙在器件下方路由 SW 连接,从而减少 SW 节点的暴露面积。如果使用了 RBOOT 电阻器,应尽可能将其靠近 CBOOT 和 RBOOT 引脚放置。如果需要高效率,可将 RBOOT 和 CBOOT 引脚短接。此短接必须尽可能靠近 RBOOT 和 CBOOT 引脚。
  • 将反馈分压器尽可能靠近器件的 FB 引脚放置:将 RFBB、RFBT、CFF(如果使用)和 RFF(如果使用)在物理上靠近器件放置。通过 RFBB 与 FB 和 AGND 的连接必须短且靠近器件上的这些引脚。到 VOUT 的连接可能会更长一些。但是,不得将这一条较长的布线布置在任何可能电容耦合到稳压器反馈路径的噪声源(例如 SW 节点)附近。
  • 将 PCB 的第 2 层用作接地层:该层充当噪声屏蔽层和散热路径。使用第 2 层可减小输入环路中输入循环电流的闭合面积,从而降低电感。
  • 为 VIN、VOUT 和 GND 提供宽路径:这些路径必须尽可能宽和直,以减少转换器输入或输出路径上的任何压降,从而尽可能地提高效率。
  • 提供足够大的 PCB 面积,以实现适当的散热:考虑到最大负载电流和环境温度,必须使用足够大的铜面积来确保实现低 RθJA。使用 2 盎司(不少于 1 盎司)的铜制作 PCB 顶层和底层。如果 PCB 设计使用多个铜层(建议),则散热过孔也可以连接到内层散热接地平面。请注意,该器件的封装通过所有引脚进行散热。除为避免噪声而需要尽可能减小面积之外,所有引脚都可以使用宽布线。
  • 保持较小的开关面积:保持 SW 引脚与电感器之间的铜区域尽可能短且宽。同时,必须更大程度地减小此节点的总面积,以帮助降低辐射 EMI。

LM61480T-Q1 LM61495T-Q1 输入电流环路图 8-56 输入电流环路