ZHCSXB0B October 2024 – February 2026 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
可以在 CBOOT 和 RBOOT 引脚之间连接一个启动电阻器,以缩短 SW 节点的上升时间。如果 EMI 性能不重要,则可以短接这两个引脚。如果 EMI 很重要,请使用 0Ω 占位符。如果需要额外的 EMI 裕度,可以增大该值。首先使用 50Ω 的启动电阻器。这种增加会延长 SW 节点的上升时间,从而在数百 MHz 条件下将 EMI 降低几 dBµV。这样做会稍微牺牲一些效率。本例中选择了 0Ω 以尽可能提高效率。可以增加 RBOOT 的值来进一步改善高频 EMI 发射性能,但代价是效率会降低。连接到引脚 RBOOT 和 CBOOT 的 RBOOT 可以是短路和开路之间的任何值,而不会触发 BOOT UVLO。