ZHCSXB0B October 2024 – February 2026 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
当 HS 开关导通时,高侧电源开关(HS 开关)的驱动器需要高于 VIN 的偏置。连接在 CBOOT 和 SW 之间的电容器作为电荷泵用于将 CBOOT 引脚上的电压升压到 (SW + VCC)。自举二极管集成在 LM614xxT-Q1 芯片上,可更大程度地减小物理设计尺寸。TI 建议对 CBOOT 电容器使用额定电压为 10V、采用 X7R 或更佳电介质的 100nF 电容器。引导 (CBOOT) 电源轨具有 UVLO 功能,用于保护芯片不受偏置过小操作的影响。该 UVLO 具有 VBOOT_UVLO,通常为 2.1V。如果 CBOOT 电容器电压降至 VBOOT_UVLO 以下,则器件会在尝试导通高侧器件之前,启动一个使用低侧 FET 的充电序列。如果应用程序需要启动至预偏置输出,请确保在启动时输出预偏置电压电平超出引导 UVLO 范围(例如,超出 1.6V 至 2.1V 的范围)。