ZHCSX87 October   2024 LM68680-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 开发支持
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
        1. 5.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 5.2.1.2 热设计资源
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

说明

LM686x0-Q1 是可堆叠汽车级降压转换器系列,经过设计,具有高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。这些转换器在 3V 至 70V 的宽输入电压范围内运行,从而简化了输入浪涌保护设计。

通过更大限度减小环路电感、使用内部旁路电容器、使用引脚可选的 SW 节点压摆率控制和双随机展频 (DRSS),实现低 EMI 运行。

电流模式控制架构,搭配 36ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。最多可将两个转换器设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,从而支持高达 16A 输出电流。

LM686x0-Q1 降压转换器专为功能安全相关应用而设计。一系列安全特性包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余时基故障 (FIT)。

器件信息
器件型号(2) 封装(1) 输出电流
LM68680-Q1 RZY(WQFN-FCRLF,26) 8A
LM68660-Q1(3) 6A
LM68640-Q1(3) 4A
有关更多信息,请参阅节 7。
请参阅器件比较表。
预发布信息(非预告信息)。
LM68680-Q1 典型应用电路典型应用电路
LM68680-Q1 典型效率,VOUT = 5V,fSW = 400kHz典型效率,VOUT = 5V,fSW = 400kHz