ZHCSX87 October   2024 LM68680-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 开发支持
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
        1. 5.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 5.2.1.2 热设计资源
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了文档来帮助规划 ISO 26262 系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL C 级要求
    • 启动时的模拟内置自检
    • 冗余和快速 (0.35μs) VOUT 监控器
    • 出色的引脚 FMEA 和引脚间距
  • 宽输入电压范围:3V 至 70V
  • 1% 精度,VOUT 范围为 0.8V 至 60V
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 引脚可配置的双随机展频和压摆率控制可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 短最小导通时间:36ns(典型值)
    • 在 2.1MHz 下实现 36V 至 3.3V 的转换
  • 高效电源转换
    • 峰值效率 > 95%,12VIN 至 5VOUT,400kHz
    • 空载输入电流: 3.5µA
  • 高功率密度
    • 内部补偿、OCP 和 TSD
    • 具有可湿性侧面的 4.5mm × 4.5mm eQFN-26 封装
    • ΘJA = 18°C/W (EVM)
  • VIN 至 PGND 引脚间隙:1.1mm