ZHCSX82A
October 2024 – November 2025
LM68625-Q1
,
LM68635-Q1
,
LM68645-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
第三方产品免责声明
5.1.2
开发支持
5.1.2.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
符合功能安全标准
提供了文档以帮助开展所计划的 ISO 26262 系统设计
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL C 级要求
启动时的模拟内置自检
冗余和快速 (0.35μs) V
OUT
监控器
反馈路径故障检测
冗余温度传感器
出色的引脚 FMEA 和引脚间距
宽输入电压范围:3V 至
65V
满足 LV148 / ISO21780 隔离要求
ZEN 1 开关技术
有助于符合
CISPR 25 5 级
标准
±5% 双随机展频
增强型
HotRod™
QFN 封装
开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
引脚可配置自动或 FPWM 运行
内部补偿、电流限值和 TSD
短最小导通时间:40ns(最大值)
在 2.2MHz 下实现 36V
IN
至 3.3V
OUT
的转换
可在所有负载下进行高效电源转换
24V
IN
、5V
OUT
、400kHz 时峰值效率 > 94%
空载时的 2.5µA 开关输入电流
高功率密度
具有可润湿侧翼的 3.6mm × 2.6mm 20 引脚 eQFN 封装
引脚兼容 36V 4/6/8A LM654x0-Q1
ϴ
JA
= 24.0°C/W (
LM65645-Q1EVM
)
使用
LM686x5-Q1
并借助
WEBENCH®
Power Designer
创建定制设计方案