ZHCSX74N December 2003 – February 2025 SN74AVC2T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | TA = 25°C | -40°C 至 +85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||||
| VOH (3) | IOH = -100µA | VI = VIH | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | VCCO - 0.2V | V | |||||
| IOH = -3mA | 1.2V | 1.2V | 0.95 | ||||||||
| IOH = -6mA | 1.4V | 1.4V | 1.05 | ||||||||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.2 | ||||||||
| IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.75 | ||||||||
| IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.3 | ||||||||
| VOL (3) | IOL = 100µA | VI = VIL | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 0.2 | V | |||||
| IOL = 3mA | 1.2V | 1.2V | 0.25 | ||||||||
| IOL = 6mA | 1.4V | 1.4V | 0.35 | ||||||||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.45 | ||||||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.55 | ||||||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.7 | ||||||||
| II | DIR | VI = VCCA 或 GND | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | ±0.025 | ±0.25 | ±1 | µA | |||
| Ioff | A 端口 | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0V 至 3.6V | ±0.1 | ±1 | ±5 | µA | |||
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | ±0.1 | ±1 | ±5 | ||||||
| IOZ (3) | B 端口 | VO = VCCO 或 GND, VI = VCCI 或 GND | 0V | 3.6V | ±0.5 | ±2.5 | ±5 | µA | |||
| A 端口 | 3.6V | 0V | ±0.5 | ±2.5 | ±5 | ||||||
| ICCA (3) | VI = VCCI 或 GND,IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 10 | µA | ||||||
| 0V | 3.6V | -2 | |||||||||
| 3.6V | 0V | 10 | |||||||||
| ICCB (3) | VI = VCCI 或 GND,IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 10 | µA | ||||||
| 0V | 3.6V | 10 | |||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | |||||||||
| ICCA + ICCB (请参阅 表 5-1) | VI = VCCI 或 GND,IO = 0 | 1.2V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 20 | µA | ||||||
| CI | 控制 输入 | VI = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 2.5 | pF | |||||
| Cio | A 或 B 端口 | VO = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 6 | pF | |||||