ZHCSX74N December   2003  – February 2025 SN74AVC2T45

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性:VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  开关特性:VCCA = 1.5V ±0.1V
    8. 5.8  开关特性:VCCA = 1.8V ±0.15V
    9. 5.9  开关特性:VCCA = 2.5V ±0.2V
    10. 5.10 开关特性:VCCA = 3.3V ±0.3V
    11. 5.11 工作特性
    12. 5.12 典型特性
      1. 5.12.1 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.2V
      2. 5.12.2 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.5V
      3. 5.12.3 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 1.8V
      4. 5.12.4 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系,TA = 25°C、VCCA = 2.5V
      5. 5.12.5 典型传播延迟(A 到 B)与负载电容间的关系 TA = 25°C、VCCA = 3.3V
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VCC 隔离
      2. 7.3.2 2 轨设计
      3. 7.3.3 IO 端口可承受 4.6V 的电压
      4. 7.3.4 局部断电模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 单向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 双向逻辑电平转换应用
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 启用时间
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCCA
VCCB
电源电压-0.54.6V
VI输入电压(2)IO 端口(A 端口)-0.54.6V
IO 端口(B 端口)-0.54.6
控制输入-0.54.6
VO施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2)A 端口-0.54.6V
B 端口-0.54.6
VO施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2) (3)A 端口-0.5VCCA + 0.5V
B 端口-0.5VCCB + 0.5
IIK输入钳位电流VI < 0-50mA
IOK输出钳位电流VO < 0-50mA
IO持续输出电流±50mA
通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流±100mA
TJ结温150°C
Tstg贮存温度-65150°C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件 的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件 以外,但在绝对最大额定值 范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,会超过输入负电压和输出电压额定值。
如果遵守输出电流额定值,则输出正电压额定值会超过最大 4.6V。