ZHCSX70A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 8 引脚封装(顶视图)图 4-1 D 8 引脚封装(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 O 低阻抗 1MHz 内部误差放大器的输出,也是峰值电流限制或 PWM 比较器的输入,开环增益 (AVOL) 为 90dB。该引脚的最大灌电流为 6mA,并且内部不受电流限制。
VFB 2 I 误差放大器的输入,可用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性。
ISENSE 3 I 控制器峰值电流限制或 PWM 比较器的输入。当与电流检测电阻器一同使用时,误差放大器输出电压会控制电源系统的逐周期峰值电流限制。最大峰值电流检测信号在内部被钳位至 1V。请参阅“功能方框图”。
RT/CT 4 I 内部振荡器的输入,使用外部定时电阻器 (RT) 和定时电容器 (CT) 进行编程。有关正确选择这些时序分量的信息,请参阅“振荡器”。TI 建议使用 470pF 至 4.7nF 的电容值。TI 还建议选择 5kΩ 至 100kΩ 的定时电阻器值。
GND 5 GND 控制器信号接地。
输出 6 O 1A 图腾柱栅极驱动器的输出。该引脚可以拉入/灌出高达 1A 的栅极驱动器电流。必须使用栅极驱动器电阻器来限制栅极驱动器电流。
VCC 7 I

为器件供电的模拟控制器偏置输入。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUTPUT(输出)电流的总和。已知开关频率和 MOSFET 栅极电荷 Qg,可以根据以下公式计算平均 OUTPUT 电流:

IOUTPUT = Qg × fSW

该引脚上需要一个旁路电容器,通常为 0.1µF,直接连接到 GROUND (接地),并具有最小的布线长度。VCC 上也需要有一个附加旁路电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。

VREF 8 O 栅极驱动器的偏置输入。该引脚必须有一个偏置电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。
UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 14 引脚封装(顶视图)图 4-2 D 14 引脚封装(顶视图)
表 4-2 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 I/O 误差放大器补偿引脚
NC 2 - 不连接
VFB 3 I 误差放大器输入
NC 4 - 不连接
ISENSE 5 I 电流检测比较器输入
NC 6 - 不连接
RT/CT 7 I/O 振荡器 RC 输入
PWR GND 8 GND 输出 PWM 接地端子
GND 9 GND 器件电源接地端子
输出 10 O PWM 输出
VS 11 - 输出 PWM 正电压电源
VCC 12 - 器件正电压电源
NC 13 - 不连接
VREF 14 O 振荡器电压基准
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,GND = 接地。