ZHCSX66A October 2024 – February 2025 LM251772
PRODUCTION DATA
该器件有一个内部误差放大器 (EA) 可以调节输出电压。输出电压在 FB 引脚上被检测到。EA 的基准通过软启动和 VO 跟踪引脚供电。COMP 引脚是 gm 级的输出,并连接到外部补偿网络。
由于选择的误差放大器实现方式,LM251772 COMP 引脚上的电压处于稳态,从而准确反映了电感器的标称峰值电流值。
图 8-16 展示了 fPWM 模式下误差放大器的控制 V/I 特性。您可以参考此信息来实施需要进行内部电流环路调节的应用设计。