ZHCSX66A October 2024 – February 2025 LM251772
PRODUCTION DATA
输入侧 MOSFET QH1 (Q1)和 QL1 (Q2) 需要承受 48V 的最大输入电压。此外,它们还必须承受开关期间 SW1 上的瞬态尖峰。因此,QH1 和 QL1 的额定电压必须为 58V 或更高。MOSFET 的栅极平坦电压必须小于转换器的最小输入电压,否则,MOSFET 在启动或过载情况下可能无法完全增强。
升压模式下 QH1 中的功率损耗根据以下公式进行近似计算:
降压模式下 QH1 中的功率损耗分别由方程式 44 和方程式 45 给出的导通损耗和开关损耗分量组成:
上升 (tr) 和下降 (tf) 时间基于 MOSFET 数据表信息或在实验室中进行测量。通常,RDSON 较小(导通损耗较小)的 MOSFET 具有较长的上升和下降时间(开关损耗较大)。
降压运行模式下 QL1 中的功率损耗如方程式 46 所示: